EO-L/PT/SH/LED/DUO - Toma de corriente doble
0804136

Toma de corriente doble, con protección contra contactos accidentales ampliada/obturador, indicador luminoso, Cara enchufable tipo L, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 16 A, Montaje sobre carril y directo, normas/disposiciones: CEI 23-50, Indicador de país: Italia

Detalles de producto









Productos compatibles