ZB10:UNBD. SO:MOLDED - Tira de cinta Zack
0809609

Tira de cinta Zack, Tiras, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 10,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 10,15 mm

Detalles de producto








Productos compatibles