ZB 4 CUS - Tira de cinta Zack
0824951

Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 4,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 4,2 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
Las tiras de rotulación en blanco se pueden rotular individualmente a través de plotter o manualmente