ZB 25:UNPRINTED - Tira de cinta Zack
0802751

Tira de cinta Zack, Tiras, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Rotulador especial, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 25 mm, Número de índices individuales: 4, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 25 mm

Detalles de producto








Productos compatibles