Tarjetas controladoras esclavas INTERBUS para autómatas Siemens SIMATIC S5-90/95U y 100U
Mediante la tarjeta controladora esclava IBS S5 100 SL-T, los autómatas pequeños SIMATIC S5 90U/95U y 100U pueden integrarse en una red INTERBUS. El enlace de la tarjeta controladora se efectúa tal como para un módulo bus SIMATIC‚ a través del cable plano. La anchura de datos deseada se ajusta por medio de un interruptor.
Al realizar la conexión, la tarjeta controladora intercambia datos con la red INTERBUS de prioridad a través del campo de entradas/salidas del autómata.
Las características esenciales son:
- Anchura de datos ajustable,
- Tensión de alimentación separada,
- Indicaciones de diagnóstico,
- Montaje sobre carril.
IBS S5 100 SL-T
-
Tarjeta controladora
2719755
Tarjeta controladora