Acoplador de sistema INTERBUS para PCs con bus ISA
Los acopladores de sistema integran las funcionalidades maestro y esclavas en una tarjeta controladora, económicamente y con el consiguiente ahorro de espacio.
Los campos de aplicación se encuentran en todas partes donde el PC realiza simultáneamente funciones de mando en un sistema INTERBUS subordinado y necesita una conexión en red sin efectos secundarios en un sistema INTERBUS de prioridad.
Una aplicación típica es, p.ej. el mando interno de un robot con un PC y el enlace simultáneo a la red de la instalación.
Las interfaces de software al programa de aplicación son compatibles con las tarjetas controladoras INTERBUS PC de la generación 4 como la IBS PC ISA SC/I-T. La configuración, parametrización y diagnóstico son soportados, al igual que en todas las tarjetas de la generación 4, mediante el software INTERBUS CMD.
Para un servicio ininterrumpido del sistema INTERBUS de prioridad, la tarjeta permite conectar una alimentación de tensión externa de 24 V DC.
Observación: Por motivos de espacio, en la tarjeta IBS ISA SC/RI/RT/I-T las conexiones usuales D-SUB de 9 polos se han reunido en un terminal de conexión externo (IBS ISA SC/RI EXT-T).
IBS ISA SC/RI/RT/I-T
-
Tarjeta controladora
2729185
Tarjeta controladora INTERBUS con INTERFAZ esclava adicional para acoplamiento a controladores de prioridad a través de INTERBUS para PCs compatibles con IBM con bus ISA integrado de 16 bits
Descarga gratuita disponible.
Descargas