SD-WMTB (92X10) VA
-
Soporte para manguito de identificación de conductores
0826598
Soporte para manguito de identificación de conductores, plateado, sin rotular, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 16 mm, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 92 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje sencillo con UNIFOX-CT M7,9
La fijación se efectúa con sujetacables de acero inoxidable
Marcadores de cables para rotular cables y conductores de mayor sección
Los marcadores individuales de acero inox. se deslizan en el soporte correspondiente