Software de planificación y marcado intuitivo para diseñar regleteros de bornes y para la rotulación profesional de materiales de marcado para bornes, conductores, equipos e instalaciones. El software está disponible para su descarga
Software de planificación y marcado: innovaciones de procesos para la fabricación de armarios de control
Diseño intuitivo, funciones inteligentes e interfaz de usuario personalizable: el software de planificación y marcado PROJECT complete es la solución innovadora para la planificación sencilla de sus regleteros de bornas y la creación sencilla de las rotulaciones correspondientes. Disfrute de la interconexión digital perfecta de todos los pasos del proceso de fabricación de armarios de control, desde el diseño CAE hasta el montaje del producto.
Más informaciónSus ventajas
- Manejo del software intuitivo, claro y cómodo mediante la interfaz de usuario adaptable
- Integración perfecta mediante interfaces optimizadas para todos los sistemas ECAD usuales
- Pedido en tiempo real, rápido y fácil mediante la conexión directa a la tienda online
- Apoyo continuo durante el proceso, desde la planificación hasta el carril DIN ya equipado
PROJECT complete Intuitivo, inteligente y personalizado
Diseño intuitivo, funciones inteligentes e interfaz de usuario personalizable: el software de planificación y marcado PROJECT complete apoya la fabricación de armarios de control en todas las fases del diseño de regleteros de bornas. Desde la transferencia de datos de la planificación eléctrica hasta la entrega de su producto acabado, el software le ofrece un apoyo personalizado y cómodo en todo el proceso.
Disfrute de la conexión en red digital perfecta de todos los pasos del proceso, desde el diseño CAE hasta el montaje del producto ya listo.
Integración CAE perfecta
PROJECT complete dispone de interfaces optimizadas para todos los sistemas ECAD usuales. Con solo un clic de ratón, el software importa los datos de la planificación eléctrica y crea automáticamente el regletero de bornas correspondiente.
Software de manejo intuitivo y pedido en tiempo real
PROJECT complete le ofrece una nueva interfaz de usuario con búsqueda configurable y barras de tareas dinámicas. Las funciones inteligentes automatizan muchos pasos de planificación y ofrecen un gran ahorro de tiempo en la fabricación de armarios de control.
Además, PROJECT complete procesa directamente el pedido de sus proyectos. Las listas de piezas se transfieren online a la tienda online de Phoenix Contact. Recibirá inmediatamente un cálculo de precios e información sobre la disponibilidad de los productos.
Actualmente, el proceso de pedido digital solo está disponible en algunos .
Rotulación sencilla
Con PROJECT complete marking realizará rotulaciones de manera sencilla y cómoda, incluso con materiales de rotulación diferentes.
En el software se identifican las áreas rotulables. En la pantalla se proporciona una vista realista de la etiqueta impresa terminada. Además, el manejo es muy sencillo: los datos de rotulación disponibles se importan de sistemas ECAD y de programas de hojas de cálculo y de procesamiento de textos. Con un diseñador de plantillas podrá crear fácilmente sus propios rótulos. PROJECT complete controla todos los sistemas de rotulación de Phoenix Contact compatibles y permite un flujo de datos continuo desde la planificación hasta el regletero de bornas completamente identificado.
Ir a los tutoriales de vídeo de YouTube Explicación paso a paso
Descubra nuestros tutoriales en vídeo sobre PROJECT complete, que explican el uso práctico del software de planificación y marcado.
Utilice estos tutoriales como ayuda de inicio rápida y conozca paso a paso las diversas funciones del software.