Regleta de enchufes de prueba, tensión nominal: 400 V, número de conexiones: 32, número de polos: 16, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: Montaje sobre carril DIN, color: gris
Sistemas enchufables de prueba para la tecnología de protección y de control
FAME es el innovador sistema enchufable de prueba modular para las tareas de medición y prueba en el ámbito de la tecnología de protección para instalaciones de conmutación de media y alta tensión. Los sistemas enchufables de prueba reúnen acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de convertidores de tensión y transformadores de corriente, así como contactos de disparo y aviso. Ejecute procesos de prueba manuales de forma automática, segura y ahorrando tiempo.
Regleta de enchufes de prueba, con codificación VDE tipo I19, tensión nominal: 400 V, número de conexiones: 38, número de polos: 19, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: Montaje mural, color: gris
Regleta de enchufes de prueba, tensión nominal: 400 V, número de conexiones: 48, número de polos: 24, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: Montaje mural, color: gris
Tapón ciego, número de polos: 7, color: naranja
Conector de comprobación, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , color: gris
Conector de servicio, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 4, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, color: gris
Tapón ciego, configuración libre, color: gris
Soporte final, material: PA, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Regleta de enchufes de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 8, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: Montaje mural, color: gris
Regleta de enchufes de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 26, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: Montaje mural, color: gris
Configurador FAME
Configurador de los sistemas enchufables de prueba FAME modulares
Configure sus sistemas enchufables de prueba FAME personalizados para realizar rápida y fácilmente pruebas de funcionamiento de los transformadores de corriente y convertidores de tensión, así como de los contactos de disparo y de señal.
Nuevos productos
FAME LPIT
Sistema enchufable de prueba para sensores de señales pequeñas
FAME LPIT permite comprobar sensores de señales pequeñas en instalaciones de conmutación de AT y MT. La regleta de enchufes de prueba proporciona acceso completo a los ocho contactos de señal de la interfaz de equipos de protección RJ45, lo que permite medir la calidad de red además de la corriente, la tensión y la frecuencia.
Características principales
- Clavija de prueba MT/AT: inyección de señales separada en el lado secundario mediante RJ45
- Verificabilidad según la norma IEC 61869-10
- Regleta de enchufes de prueba MT: entradas de sensor U/I independientes
- Conexión de conductores: RJ45
- Regleta de enchufes de prueba AT: conexiones de sensores U/I cableadas de forma fija
- Conexión de conductores: rígida/flexible: 0,2 mm² ... 4 mm²
Sus ventajas
- Acceso completo a las ocho señales del sensor (basado en RJ45)
- Sin cableado adicional del apantallamiento gracias a la carcasa de metal fundido a presión con contacto de apantallamiento separado
- No se requiere tiempo de cableado específico para la prueba
- Creación rápida y repetible de escenarios de prueba para probar varias líneas
- Alto nivel de seguridad, ya que las puertas del armario permanecen cerradas durante las pruebas de relés
Sistemas enchufables de prueba FAME Procedimientos de ensayo complejos. Conexión con facilidad.
FAME transforma los complejos procesos de prueba en un procedimiento de conexión estandarizado y seguro. La regleta de enchufes de prueba fija está conectada a los circuitos de corriente, tensión y señales relevantes de la instalación. Al conectar la clavija de prueba, se establecen automáticamente y en el orden correcto los estados de conmutación necesarios para la comprobación. De este modo, los comprobadores se pueden conectar de forma rápida, segura y reproducible, sin necesidad de intervenir en el cableado existente de la instalación. Esto reduce el trabajo de comprobación, aumenta la seguridad de servicio y minimiza el riesgo de errores de manejo.
FAME LPIT Sistema enchufable de prueba para sensores de señales pequeñas
FAME LPIT se ha desarrollado específicamente para la comprobación de los modernos Low Power Instrument Transformer (LPIT) en instalaciones de conmutación de media y alta tensión. El sistema permite acceder de forma segura a todas las señales de los sensores relevantes sin necesidad de intervenir en el cableado de la instalación. De este modo, FAME LPIT contribuye a la transición hacia redes eléctricas digitalizadas y equipos de seguridad inteligentes.
Características especiales
- Diseñado específicamente para sensores LPIT y tecnología de protección digital
- Acceso a todos los contactos de señal RJ45 de la interfaz de equipos de protección
- Carcasa metálica resistente con blindaje electromagnético
- Ideal para aplicaciones de media y alta tensión
- Permite analizar datos de la red y de la calidad de la red
FAME 3 RACK Máxima flexibilidad para armarios de control de 19"
FAME 3 RACK se ha diseñado para su uso en instalaciones de conmutación de 19" y ofrece una densidad de montaje especialmente alta, al tiempo que permite un cableado cómodo. El diseño modular permite llevar a cabo tareas de prueba complejas utilizando una sola clavija de prueba para diferentes aplicaciones.
Características especiales
- Diseñado específicamente para su montaje en racks de 19"
- Hasta 25 polos por regleta de enchufes de prueba
- Secuencia de conmutación configurable directamente en la regleta de enchufes de prueba
- Clavijas de prueba con empuñadura giratoria con posiciones de paso definidas
- Contacto de estado opcional disponible para la monitorización remota
- Variantes con entrada de cables por un lado y por ambos lados
FAME 3 SL La solución compacta para tareas de prueba estandarizadas
FAME 3 SL ofrece las ventajas de la familia FAME 3 en un diseño que ocupa muy poco espacio. Este sistema enchufable de prueba compacto resulta ideal para aplicaciones con requisitos de prueba definidos de forma fija, en las que se da prioridad a un número reducido de polos y a un tamaño compacto.
Características especiales
- Diseño especialmente compacto
- Disponible con 4 o 6 polos
- No se necesita ningún enchufe macho
- Conector compacto de enclavamiento para un manejo seguro
- Ideal cuando el espacio de montaje es limitado
FAME 3 La norma versátil para ensayos de protección
FAME 3 es la solución universal para tareas de comprobación y mantenimiento en instalaciones de conmutación de media y alta tensión. El sistema combina una gran flexibilidad con un manejo intuitivo y es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones con transformadores de corriente y de tensión.
Características especiales
- Sistema enchufable de prueba de uso universal para pruebas de relés de protección
- Diseño modular con entre 4 y 20 polos
- Cortocircuito del transformador automático en la regleta de enchufes de prueba
- Disponible con conector con empuñadura giratoria o conector compacto
- Configurable online para aplicaciones individuales
FAME 2 Máxima flexibilidad gracias a la clavija de prueba configurable
FAME 2 destaca por su lógica de conmutación única. La secuencia de prueba completa se reproduce a través de una clavija de prueba configurable de forma personalizada. De este modo, es posible realizar secuencias de conmutación complejas con una sola regleta de enchufes de prueba.
Características especiales
- La secuencia de conmutación se define mediante la clavija de prueba
- Contacto diferido mediante diferentes longitudes de contacto
- Se pueden instalar hasta 25 polos
- Se puede realizar el montaje en la puerta del armario de control o en un carril DIN
- Especialmente adecuadas para conmutaciones de prueba personalizadas
FAME 1 Con enchufe macho
FAME 1 es el sistema enchufable de prueba FAME original y se diferencia fundamentalmente de todas las demás variantes por su principio del contacto normalmente abierto. En el funcionamiento normal se utiliza un enchufe macho, lo que hace que el sistema sea especialmente adecuado para los conceptos tradicionales de ensayos de protección.
Características especiales
- El único sistema FAME con enchufe macho
- Principio del contacto normalmente abierto (N/A) en lugar del principio del contacto normalmente cerrado
- Cortocircuito del transformador automático en la regleta de enchufes de prueba
- Conectores compactos y estándar disponibles
- Solución probada para aplicaciones de protección clásicas
Folleto de productos de sistemas enchufables de prueba
Descargas
¿Desea recibir material impreso sobre nuestros sistemas enchufables de prueba? A continuación, encontrará el folleto de producto de los sistemas enchufables de prueba. Aquí encontrará un resumen de los diferentes sistemas enchufables de prueba, así como una selección de bornas de medición seccionables.