ME 22,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT4 - Set de carcasa
1457231

Caja para carril DIN, para el montaje sobre carril DIN, parte superior de la carcasa cerrada, color: gris claro (similar RAL 7035), anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, incl. 4 unidades de conectores para placa de circuito impreso, 4 polos, conexión por resorte push-in, para 2,5 mm2, corriente nominal: 12 A, 320 V, superficie de la placa de circuito impreso: 7800 mm2

Detalles de producto









Productos compatibles