PML-P107 (D100) - Señal de prohibición
1014203

Señal de prohibición, hoja, rojo/blanco, rotulado: Prohibido introducir las manos, clase de montaje: pegado, diámetro: 100 mm, Número de índices individuales: 3

Detalles de producto







Sus ventajas

Señal de prohibición para pegar, preimpreso con símbolo
Adecuadas para uso interior y exterior
Las señales de prohibición cumplen la norma internacional según ISO 7010