PMM (EX30)R SR - Etiqueta magnética
1014310

Etiqueta magnética, Rollo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: con adherencia magnética, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 15 m, altura del campo de texto: 30 mm, anchura del campo de texto: 15000 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Los letreros magnéticos en rodillo permiten una solución de marcado individual y flexible, por ejemplo, para la identificación de almacén
Gran fuerza de adherencia
La banda magnética flexible también resiste con objetos redondeados a partir de 12 mm de radio
Banda magnética recubierta con lámina de poliéster
Placas magnéticas, sin rotular