Placa de aviso, hoja, Mezcla de colores (Mixed Color), rotulado: Rayo con flecha, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 25, altura del campo de texto: 25 mm, anchura del campo de texto: 25 mm
Identificación de instalaciones
La identificación de instalaciones clara le ayuda a evitar fallos de manejo y le permite orientarse: es esencial para la seguridad laboral. Los letreros de aviso y seguridad proporcionan información importante para el manejo, la puesta a punto, el servicio y el mantenimiento de las instalaciones. Los materiales de rotulación de Phoenix Contact cumplen los requisitos legales para una identificación profesional de las instalaciones.
Placa de aviso, hoja, amarillo (RAL 1018), rotulado: Rayo con flecha, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 9, altura del campo de texto: 50 mm, anchura del campo de texto: 50 mm
Placa de aviso, Rollo, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 76,36 mm, anchura del campo de texto: 88 mm
Placa de aviso, Rollo, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 38,18 mm, anchura del campo de texto: 44 mm
Placa de aviso, Tarjeta, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 4, altura del campo de texto: 38,18 mm, anchura del campo de texto: 44 mm
Placa de aviso, Rollo, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 38,18 mm, anchura del campo de texto: 44 mm
Placa de aviso, hoja, amarillo (RAL 1018), rotulado: Rayo con flecha, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 9, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 100 mm
Placa de aviso, hoja, amarillo (RAL 1018), rotulado: Rayo con flecha y advertencia en alemán, inglés, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 3, altura del campo de texto: 37 mm, anchura del campo de texto: 74 mm
Placa de aviso, Tarjeta, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 76,36 mm, anchura del campo de texto: 88 mm
Etiqueta, para la identificación de pulsadores de parada de emergencia, Tarjeta, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegado, diámetro: 60 mm, Número de índices individuales: 2, altura del campo de texto: 60 mm, anchura del campo de texto: 60 mm
Sus ventajas
- Soluciones variables – múltiples materiales para distintas aplicaciones
- Índices listos para usar y materiales imprimibles
- Resistencia excelente frente a influencias medioambientales y con ello marcado seguro a largo plazo de las instalaciones
Letrero de advertencia
Letreros de advertencia
Los letreros de advertencia sirven para identificar puntos de peligro en instalaciones y en plantas. Las etiquetas de PVC son extremadamente flexibles y dúctiles y están disponibles en una versión lista para usar o sin rotular.
Señal de prohibición
Señales de prohibición
Las señales de prohibición prohíben actos que pueden crear situaciones de peligro. Hay tres versiones diferentes disponibles. Las versiones rotuladas y sin rotular abarcan todas las aplicaciones y ofrecen la máxima flexibilidad.
Señal de obligación
Señales de obligación
Las señales de obligación prescriben una práctica concreta y se usan para prevenir accidentes en el lugar de trabajo. Están disponibles en una versión rotulada o sin rotular para que pueda crear sus indicaciones individuales.
Letrero de sustancias peligrosas
Letreros de sustancias peligrosas
Los letreros de sustancias peligrosas sirven para el marcado adicional de marcadores de tuberías en caso de que las tuberías transporten sustancias peligrosas según la ordenanza alemana de sustancias peligrosas (GefStoffV). Están disponibles en versión preimpresa y sin imprimir.
Marcador de tuberías
Marcador de tuberías
Los marcadores de tuberías sirven para identificar líquidos o gases. Los marcadores de tuberías, que vienen con un color preimpreso, permiten marcar de forma individual las tuberías según la norma DIN 2403.
Adhesión de rótulos indicadores para sistemas de detección de incendios
Rótulos indicadores para sistemas de detección de incendios
Las etiquetas autoadhesivas para el marcado de sistemas de detección de incendios sirven para identificar la correspondiente alarma de incendios. Las etiquetas de PVC, extremadamente flexibles, están disponibles en versión sin imprimir y preimpresa.
Rotulaciones para pulsadores de paro de emergencia
Rotulaciones para pulsadores de paro de emergencia
El marcado bien visible de los pulsadores de paro de emergencia es obligatorio conforme a lo expuesto en la directiva de maquinaria. Para ello, están disponibles etiquetas impresas y sin imprimir en formato de tarjeta.
Letrero magnético
Letreros magnéticos
Los letreros magnéticos ofrecen una solución flexible si no se requiere un marcado permanente. Se pueden colocar y quitar rápidamente de superficies metálicas. Los letreros magnéticos PMM están disponibles en tres colores.