CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK
-
Distribuidor de maniobra
1422979
Distribuidor de maniobra, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, material: PC-GF, tipo de conexión: Conexión rápida, tamaño de la caja: 1, color: negro
Detalles de producto
Tipo de producto | Patchpanel |
Aplicación | Puestos de montaje para módulo de conexión de cables RJ45, sin adaptador y diversos acoplamientos de cable de fibra óptica |
Cara de enchufe | RJ45 |
Número de salidas de cable | 24 |
Número de puestos enchufables | 24 |
Resistencia de aislamiento | según IEC 61010-1 |
Medio de transmisión | Fibra óptica |
Tipo de conexión | Conexión rápida |
Anchura | 482,6 mm |
Altura | 43,6 mm |
Profundidad | 83,4 mm |
Color | negro |
Material | Acero, galvanizado |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PC-GF |
Normas / especificaciones | Acero, galvanizado |
Resistencia a la tracción momentánea/permanente | 150N (Modul) |
Resistencia a la tracción momentánea/permanente | 150N (Modul) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (servicio) | 5 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -5 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -25 °C ... 55 °C |
Tipo de montaje | Rack de 19" |
Indicaciones de montaje | Tener en cuenta el concepto de puesta a tierra |
Código de artículo | 1422979 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | ABNLBA |
GTIN | 4055626319933 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 810 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 810 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170192 |
ECLASS-15.0 | 19170192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003626 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
MICROFOX-SP-1 - Alicates de corte diagonal 1212487
-
CUC-PP-PATCHBAY - Distribuidor de maniobra 1407994
-
CUC-PP-PATCHBAY-MH - Distribuidor de maniobra 1409283
-
CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Distribuidor de maniobra 1409284
-
CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Acoplamiento RJ45 1041760
-
FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Acoplamiento de FO 1041780
-
FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Acoplamiento de FO 1041800
-
FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - Acoplamiento de FO 1041820
-
FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Acoplamiento de FO 1041840
-
CUC-PP-FRAME-SCREWSET - Juego de tornillos 1407989
Sus ventajas
Montaje sin herramientas especiales
Diseño robusto
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg