PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP
-
Relés de acoplamiento
2700589
Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales de salida digitales a la periferia, 2 circuitos de disparo, 1 salida de señal digital, aplicaciones Safe State Off, filtro de impulsos de prueba, borna push-in enchufable
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta SIL 3 según IEC 61508
Contactos conducción forzada según EN 50205
Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
Homologado para aplicaciones de la clase I, zona 2
Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
Automonitorización con bloqueo interno de dispositivo
Larga vida útil mediante filtrado de impulsos de prueba del mando
2 circuitos de disparo, 1 salida de aviso digital
Acopla señales de salida digitales de mandos a prueba de fallos en la periferia (válvulas, etc.) para la separación galvánica y el ajuste de la potencia
Protección contra corrosión con pintura de protección de la placa de circuito impreso