PSR-SCP- 24UC/ESD/4X1/1X2/600
-
Relé de seguridad
2963789
Relé de seguridad para control parada emerg. y puerta protec. hasta SIL 3 o cat. 4, PL e según EN ISO 13849, con retardo ajustable 0 ... 600 s
Detalles de producto
| Tipo de producto | Relé de seguridad |
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Puerta de protección | |
| Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 6,36 W |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | 4 kV / aislamiento de base |
| Generalidades | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V AC/DC (Otras tensiones bajo consulta) |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,85 ... 1,1 |
| Corriente de entrada típica a UN | 550 mA AC |
| 265 mA DC | |
| Tensión en el circuito de entrada, de arranque y de retorno | aprox. |
| Tiempo de reacción típico | 45 ms |
| Tiempo típico de apertura | 45 ms (Tiempo de apertura ajustable (K3,K4) 0,05 s ... 600 s) |
| Simultaneidad | 1 s |
| Tiempo de recuperación | 1 s |
| Tipo de conmutación del contacto | 4 circuitos de disparo |
| 1 circuito de señal | |
| Material del contacto | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Tensión mínima de activación | 15 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 6 A (corriente suma bajo consulta) |
| Corriente de conexión máxima | 6 A |
| Corriente mínima de cierre | 25 mA |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | bajo consulta |
| Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | bajo consulta |
| Potencia de ruptura mínima | 0,4 W |
| Fusible de salida | 6 A (rápido) |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | amarillo |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| 1 | |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Categoría | 4 |
| Performance Level (PL) | e |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP54 |
| IP20 | |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2963789 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNA131 |
| GTIN | 4017918890377 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 404,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 404,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg