La SD FLASH 512MB ILDLC FLEX es una tarjeta SD para aplicaciones que junto con el Inline-Controller ILC 151 GSM/GPRS sustituye al registrador de datos PSK DL FLEX. Se pueden alinear con el sistema de control como máximo 3 bornes de entrada o salida digitales y como máximo 4 bornes de entrada o salida analógicos del sistema Inline. Los bornes alineados se reconocen automáticamente y el sistema de control los pone en funcionamiento.
La parametrización del registrador de datos permite seleccionar diferentes canales de comunicación. Con el registrador de datos se puede enviar información adicional digital y analógica como SMS o correo electrónico. De manera complementaria, el registrador de datos puede escribir la información directamente en una base de datos SQL puesta a disposición.
Características:
- puesta en servicio sin conocimientos de programación
- comunicación SQL directa con la base de datos SQL
- interfaz Ethernet (10/100)
- servidor FTP y web integrados
- módem GSM/GPRS integrado
- ampliable
SD FLASH 512MB ILDLC FLEX
-
Registrador de datos
2701873
Tarjeta SD FLASH con registrador de datos para aplicación FLEX
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Clave de licencia para programa de usuario
Comunicación SQL directa con la base de datos SQL
Puesta en marcha sin conocimientos de programación
Ampliable de manera flexible