Los manguitos sin aislar se utilizan principalmente en entornos estrechos. Protegen el conductor y facilitan su posterior procesamiento.
- Según DIN 46228-1 y UL 486F-A
- Disponibles en varias longitudes
- Secciones de cable de 0,14 a 120 mm²
Las punteras sirven para el procesamiento de conductores y el cableado con seguridad de los procesos. Evitan que el conductor se desconecte y facilitan la introducción en la ranura terminal. Procese los conductores de forma segura y profesional con nuestras punteras de alta calidad. Nuestra amplia gama de productos cuenta con punteras con y sin aislamiento en diferentes tamaños y colores y cumple con todos los requisitos de las normas internacionales.
Puntera, Longitud de zona de contacto: 8 mm, longitud del manguito: 17,5 mm, color: azul
Puntera, Longitud de zona de contacto: 12 mm, longitud del manguito: 10 mm, color: plateado
Puntera, Longitud de zona de contacto: 8 mm, longitud del manguito: 14 mm, color: azul
Punteras en cinta, 2,5 mm2, longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, azul, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 40 manguitos por tira.
Puntera, Dimensiones según DIN 46228-4, con cuello de plástico en el código de color de acuerdo con NF C 63-023:1994-02, para el procesamiento con CRIMPFOX 4 en 1, Longitud de zona de contacto: 8 mm, longitud del manguito: 14 mm, color: azul, número de tiras: 10, número de manguitos por tira: 50
Puntera, Longitud de zona de contacto: 12 mm, longitud del manguito: 20 mm, color: verde
Puntera, Longitud de zona de contacto: 8 mm, longitud del manguito: 14 mm, color: azul
Punteras en cinta, 1,5 mm2, longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, negro, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 50 manguitos por tira.
Puntera, Longitud de zona de contacto: 12 mm, longitud del manguito: 16,5 mm, color: turquesa
Puntera, Longitud de zona de contacto: 10 mm, longitud del manguito: 10 mm, color: plateado
Los manguitos sin aislar se utilizan principalmente en entornos estrechos. Protegen el conductor y facilitan su posterior procesamiento.
Las punteras aisladas protegen contra el empalme de los conductores y facilitan la inserción en el eje de sujeción.
Las punteras TWIN son adecuadas para prensar dos conductores en una puntera.
Estas versiones especiales de las punteras se utilizan para procesar conductores con un aislamiento reforzado.
El material en tiras se utiliza para procesar los conductores con la tenaza de crimpado y pelacables CRIMPFOX 4 IN 1 y la CF CRIMPHANDY.
Las punteras en forma de tiras se utilizan en la producción total y parcialmente automatizada. Así, p. ej., la máquina pelacables y de crimpado CF 3000 puede equiparse con ellas.
Los sets de crimpado y pelado, así como diversas cajas de surtido, completan nuestra gama de punteras. Nuestras cajas de surtido están disponibles tanto equipadas como sin equipar con punteras de distintos tamaños y colores.
Como uno de los principales fabricantes, Phoenix Contact ha homologado sus punteras en combinación con una selección de herramientas de crimpado y máquinas de crimpado según la norma UL 486F, que entró en vigor en 2016 (ZMLF.E488001). Además de cumplir la norma DIN 46228-1/-4 (actualizada en 03/2020), satisfacen los requisitos del mercado mundial en materia de calidad, seguridad y compatibilidad y ofrecen a los usuarios que se centran en la exportación un sistema aceptado en todo el mundo.
Encontrará las combinaciones de punteras y herramientas con certificado UL en nuestra visión general.