The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX - Prensaestopas para carcasa
1239049

Prensaestopas para carcasa, Conector macho, M12, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Sus ventajas

Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR