SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - Prensaestopas para carcasa
1239270

Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12, Montaje en pared trasera, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Función de compensación de tolerancias entre la placa de circuito impreso y la carcasa
Evita la aplicación de fuerzas en los puntos de soldadura
Montaje fácil sin herramientas
Obturación opcional de puerto sin capuchón