SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIP
-
Prensaestopas para carcasa
1419571
Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12, Montaje en pared trasera, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Función de compensación de tolerancias entre la placa de circuito impreso y la carcasa
Evita la aplicación de fuerzas en los puntos de soldadura
Montaje fácil sin herramientas
Obturación opcional de puerto sin capuchón