SACC-BP-F-M12/M15-6-THR PW - Prensaestopas para carcasa
1420827

Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12, Montaje en pared trasera, Conexión por soldadura THR, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Montaje eficiente de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura THR