Prensaestopas con elemento para compensación de presión integrado. Evita que pueda formarse una subpresión en la carcasa. Membrana: repele el agua y la suciedad
G-INVEN-M12-M67N-PNES-LG
-
Prensaestopas
1424532
Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 4 mm ... 7 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M12 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035, con elemento para compensación de presión y junta plana
Detalles de producto
cUL Recognized
ID de homologación: E199260UL Recognized
ID de homologación: E199260Productos compatibles
Sus ventajas
Reduce la formación de agua condensada
Prensaestopas con elemento para compensación de presión integrado
El material de plástico corresponde a UL 746C f1