G-INS-PG36-M68N-PNES-LG - Prensaestopas
1424492

Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 22 mm ... 32 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg36, color: gris luminoso RAL 7035

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El material de plástico corresponde a UL 746C f1