The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Prensaestopas
1415193

Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 9 mm ... 17 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado, con compensación de tracción externa, con anillo tórico

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Material de las juntas resistente a la intemperie
Sin halógenos