PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology es el ecosistema para la automatización industrial que consiste en un hardware abierto, un software de ingeniería modular, una comunidad de expertos global y el mercado de software digital.

Go to Product Detail Page for item 1821768
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Sistema de control
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Sistema de control
1821768

Sistema de control; Licencia de red; aplicación: Sistema de control virtual; Herramienta para programación: PLCnext Engineer; Tipo de software: Local; Funciones básicas: Sistema de control virtual, El VPLCNEXT CONTROL es un sistema de control virtual de alto rendimiento con capacidad de tiempo real y basado en la tecnología PLCnext.
Se suministra como contenedor conforme con OCI (Open Container Initiative) y puede instanciarse de forma flexible.

Go to Product Detail Page for item 1639782
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Software de programación
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Software de programación
1639782

PLCnext Technology Toolchain se requiere para desarrollar aplicaciones en tiempo real y en tiempo no real en C++ y C# para PLCnext Controller. La herramienta de línea de comandos PLCnext CLI es un componente esencial de la cadena de herramientas y puede utilizarse para generar metadatos, archivos de encabezado C++ y bibliotecas de PLCnext Engineer, así como para el proceso de compilación. Además, se incluyen un complemento para Eclipse® y una extensión para Microsoft Visual Studio®. De esta manera se amplían las interfaces de usuario de estos entornos de desarrollo para servir de ayudar en el proceso de desarrollo para PLCnext Technology.

Go to Product Detail Page for item 1136419
RFC 4072R - Sistema de control
RFC 4072R - Sistema de control
1136419

Sistema de control (SPS), PLCnext Control; Programación: Lenguaje de alto nivel y IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tiempo real); Herramienta para programación: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesador: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz; Redundancia de sistema PROFINET S2, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1821761
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Sistema de control
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Sistema de control
1821761

Sistema de control; Licencia de red; aplicación: Sistema de control virtual; Herramienta para programación: PLCnext Engineer; Tipo de software: Local; Funciones básicas: Sistema de control virtual, El VPLCNEXT CONTROL es un sistema de control virtual de alto rendimiento con capacidad de tiempo real y basado en la tecnología PLCnext.
Se suministra como contenedor conforme con OCI (Open Container Initiative) y puede instanciarse de forma flexible.

Go to Product Detail Page for item 2403018
AXC F XT IB - Módulo de ampliación de PLC
AXC F XT IB - Módulo de ampliación de PLC
2403018

PLCnext Control Extension, Módulo de ampliación de PLC, Alineación a la izquierda, Maestro INTERBUS; interfaz: Bus remoto INTERBUS: 1; Número de datos de proceso: 4096 Bit; Velocidad de transmisión: 500 kbit/s;, Velocidad de transmisión: 2 Mbit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; Sistema de control compatible: AXC F 2152, AXC F 3152; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1151412
AXC F 1152 - Sistema de control
AXC F 1152 - Sistema de control
1151412

Sistema de control (SPS), PLCnext Control; Programación: Lenguaje de alto nivel y IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tiempo real); Herramienta para programación: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesador: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz; Conexión IoT: PROFICLOUD y cada nube a través de conectores de nube; Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2 (Para las condiciones de certificación, véase la documentación del usuario);.

Logotipo de PLCnext Technology

La PLCnext Technology conecta los mundos de IT y OT Haga que su aplicación se adapte al IIoT y a la Industria 4.0

La digitalización y la globalización generan nuevos requisitos de automatización industrial. El diseño preciso del sistema de automatización abierto es tan importante como la ampliación flexible y modular. Además de la programación estándar de sistemas PLC según la norma IEC 61131-3, con PLCnext Control también es posible la programación paralela y la combinación de lenguajes de programación como C/C++, C# o MATLAB® Simulink® en tiempo real. Acelere su desarrollo de aplicación con la versión básica gratuita de PLCnext Engineer. O bien utilice su entorno de programación habitual. Usted decide.

Gracias a la sencilla integración en la nube, la posibilidad de utilizar el software de código abierto y los conocimientos especializados en constante crecimiento de la PLCnext Community, se beneficiará de nuevas formas de colaboración. Las apps de soluciones, los bloques de software, los sistemas de tiempo de ejecución y las ampliaciones de funciones resultantes están disponibles en la PLCnext Store y ahorran una enorme cantidad de tiempo y dinero a la hora de crear aplicaciones. Esto hace que la PLCnext Technology sea el ecosistema óptimo para su desafío de automatización moderno.

PLCnext Control

Capacidad de tiempo real y posibilidad de combinación de IEC 61131-3 y lenguajes de alto nivel PLCnext Control

PLCnext Control es la plataforma de sistemas de control para PLCnext Technology. Permite la automatización sin las limitaciones de los sistemas de propiedad. Los sistemas de control basados en Linux ofrecen capacidad en tiempo real según la norma IEC 61131-3 y con lenguajes de alto nivel como C/C++ y Matlab® Simulink®. La gestión de tareas patentada combina el código IEC, los lenguajes de alto nivel y las herramientas basadas en modelos en una sola tarea.

Integre servicios en la nube y otros servicios a través de interfaces abiertas. Aproveche los datos de sus instalaciones para optimizar los procesos, aumentar la calidad y reducir los costes sin intervenir en los sistemas en funcionamiento. PLCnext Control cuenta con la certificación TÜV según la norma IEC 62443-4-2 ML 3 Full Process Profile y la norma IEC 62443-4-2. AXC F 2152 y AXC F 3152 cumplen además con las normas IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3.

La gama incluye soluciones de sistemas de control escalables, desde sistemas de control modulares IP20 hasta sistemas de control de alto rendimiento, pasando por equipos Edge basados en PC y el Virtual PLCnext Control. Las E/S, las interfaces y las funciones se pueden ampliar de forma flexible. Se dispone de hardware optimizado para aplicaciones de IA y Edge. El núcleo Linux abierto permite la integración de tecnologías como OPC UA, TSN y 5G, y garantiza la preparación para el futuro.

E-Paper
E-Paper de PLCnext Technology

Descubra el E-Paper interactivo sobre PLCnext Technology con casos prácticos, hardware en 3D e información sobre las cuatro partes del ecosistema.

Los enlaces, vídeos y contenidos adicionales de la tienda online ofrecen información más detallada sobre el mundo de PLCnext Technology.

Ir al E-Paper
E-Paper de PLCnext Technology
Pantalla con software extraído de PLCnext Engineer

Software de ingeniería para la automatización industrial PLCnext Engineer

PLCnext Engineer combina la programación de PLC clásica, el desarrollo de software moderno y las funciones de asistencia basadas en IA en un entorno de desarrollo abierto para la automatización industrial. De este modo, podrá desarrollar, probar y optimizar soluciones de automatización de forma más eficiente, desde la idea inicial del proyecto hasta la puesta en servicio. PLCnext Engineer reúne en un único software todas las funciones esenciales para el desarrollo de aplicaciones en PLCnext Control:

• Programación según IEC 61131-3
• Visualización
• Configuración
• Diagnóstico

Gracias a la arquitectura abierta de PLCnext Technology, es posible combinar de forma flexible la programación de PLC clásica, los lenguajes de alto nivel, el desarrollo de software moderno y las funciones basadas en IA. De este modo, los expertos y las expertas en automatización e IT trabajan en paralelo en una aplicación utilizando sus herramientas y lenguajes de programación preferidos. Con ello, se eliminan las limitaciones de los entornos de desarrollo propios. De esta forma, se simplifican los procesos de desarrollo, se mejora la colaboración entre las distintas disciplinas y se reduce el tiempo de comercialización de las nuevas aplicaciones.

Apoyo de la IA para una ingeniería más eficiente

La IA generativa integrada ayuda a los desarrolladores y a las desarrolladoras a resolver tareas más rápidamente, a aprovechar los conocimientos de forma más eficiente y a acelerar los procesos de desarrollo. Proporciona información contextualizada, ayuda a crear y optimizar aplicaciones y facilita el manejo del código de programa existente, las configuraciones y la documentación. De este modo, es posible implementar nuevas aplicaciones con mayor rapidez y ampliar y optimizar de forma eficiente las soluciones de automatización existentes.

Especialmente en el caso de aplicaciones complejas, la IA ayuda a que los conocimientos existentes sobre proyectos y aplicaciones estén disponibles más rápidamente, a acortar los tiempos de formación y a aliviar la carga de trabajo de los equipos de ingeniería en su trabajo diario. El usuario o la usuaria mantiene el control en todo momento: las propuestas se muestran de forma transparente y los cambios solo se aplican tras su confirmación. De este modo, los equipos de ingeniería disponen de más tiempo para innovaciones, acortan los ciclos de desarrollo y aceleran la implementación de nuevas soluciones de automatización.

Posibilidades de programación ilimitadas

Pantalla con el software Matlab Simulink
Pantalla con software CODESYS
Pantalla con el software Eclipse®
Pantalla con el software Podman
Pantalla con el software Matlab Simulink

Matlab Simulink® es un entorno de software de la empresa The MathWorks Inc., que se utiliza para el modelado gráfico, la simulación, el desarrollo y la implementación de sistemas dinámicos y algoritmos de regulación. Junto con la PLCnext Technology, Simulink permite a los ingenieros la creación de una exigente lógica de automatización sin tener que llevar a cabo la programación del PLC clásica. Con PLCnext Target para Simulink, los modelos pueden traducirse directamente a bloques de función compatibles con IEC 61131-3 o a programas de PLCnext Engineer y ejecutarse en PLCnext Control. Esta integración perfecta tiende un puente entre el desarrollo basado en modelos y la automatización industrial. De este modo, se optimiza el desarrollo, se reducen los errores y se acorta el plazo de comercialización.

Pantalla con software CODESYS

CODESYS es un potente entorno de desarrollo ampliamente utilizado con el que se pueden realizar proyectos de control de forma flexible e intuitiva en IEC 61131-3. Gracias a su arquitectura abierta, sus amplias bibliotecas y sus herramientas de visualización integradas, CODESYS también es una ampliación óptima para el mundo de PLCnext Technology. Combine su conocido entorno de desarrollo CODESYS con las ventajas y la apertura de la PLCnext Technology. Mejore su aplicación CODESYS con la flexibilidad y el rendimiento de C++ en tiempo real. Conecte cualquier aplicación al mundo en tiempo real de CODESYS gracias a la perfecta integración de los Global Data Spaces (GDS) de su PLCnext Control con CODESYS.

Pantalla con el software Eclipse®

La PLCnext Technology Toolchain es la solución ideal para cualquiera que desee replantearse la automatización industrial. Ofrece a los desarrolladores la libertad de utilizar lenguajes de alto nivel modernos, como C++ y C# – tanto para aplicaciones en tiempo real como para las que no lo son. Gracias a potentes herramientas como PLCnext CLI, un complemento para Eclipse® y una extensión para Visual Studio®, la Toolchain se integra perfectamente en los entornos de desarrollo establecidos y garantiza un flujo de trabajo sin problemas. Ya sea en Windows o en Linux: la PLCnext Technology Toolchain ofrece la máxima flexibilidad y apertura para soluciones de automatización personalizadas. Esto convierte la programación del PLC clásica en una experiencia de ingeniería orientada al futuro – abierta, interconectada y sin límites.

Pantalla con el software Podman

Con Podman, Phoenix Contact utiliza una solución basada en contenedores para la automatización industrial. Como motor de contenedores ligero y compatible con Docker, Podman permite facilitar y gestionar aplicaciones directamente en el sistema de control. No se requiere ningún overhead ni daemon de root adicional. Desde la versión de firmware 2023.0, Podman forma parte del sistema operativo PLCnext Technology. Los desarrolladores y las desarrolladoras inician, gestionan y automatizan aplicaciones en contenedores con tan solo unos pocos comandos. Entre ellos se incluyen, p. ej., Node-RED, la comunicación OPC UA y los microservicios personalizados. La integración convierte a PLCnext Control en una plataforma para soluciones de automatización modulares. Es compatible con herramientas de código abierto y admite contenedores sin privilegios de root (rootless). Con Podman, apostará por la flexibilidad, la escalabilidad y una arquitectura orientada al futuro.

Phoenix Contact en la feria SPS

Visítenos en la feria SPS 2026

Visítenos del 24 al 26 de noviembre en el pabellón 9, estand 310, y descubra cómo los ecosistemas abiertos, la IA industrial y la seguridad integral preparan a la automatización industrial para el futuro.

El mejor de su clase
PAC Innovation Radar 2026

PLCnext Technology ha sido galardonada por quinta vez consecutiva como "Best in Class" en el PAC Innovation Radar 2026.

Descargue el estudio y descubra qué tendencias, tecnologías y requisitos determinarán el futuro de la gestión de Industrial Edge.

Descargar el estudio
Premio PAC Innovation Radar 2026
Ilustración de PLCnext Store con representación del modelo de negocio

Ahorro de tiempo y costes en el desarrollo de aplicaciones PLCnext Store

Las funciones de software complejas están cobrando cada vez más importancia en los proyectos de automatización y requieren conocimientos especializados. Para ello, PLCnext Store pone a disposición un mercado digital de software.

En la PLCnext Store encontrará aplicaciones de software con las que podrá ampliar fácilmente las funciones de PLCnext Control. La oferta abarca desde bibliotecas de software hasta apps ya desarrolladas, que se pueden utilizar sin necesidad de tener conocimientos de programación. Los proveedores externos también tienen la posibilidad de proporcionar apps propias. De este modo, conseguirá soluciones adecuadas para distintos casos de aplicación.

La oferta crece continuamente, lo que amplía las posibilidades de uso. La PLCnext Store ofrece soluciones incluso para requisitos especializados.

Dos personas conversan en una oficina

Benefíciese del Crowd Knowledge PLCnext Community

La digitalización y globalización exigen nuevas formas de colaboración. Los ciclos de desarrollo cada vez más cortos y la fuerte competencia plantean nuevos retos a las empresas. Con la PLCnext Technology, varios desarrolladores y desarrolladoras de diferentes disciplinas trabajan juntos en proyectos. Esto acelera el desarrollo de aplicaciones, sobre todo en el caso de aplicaciones complejas.

Utilice el software de código abierto, p. ej., de GitHub. Gracias a la comunidad, el código es menos propenso a errores y las correcciones de fallos están disponibles más rápidamente. De este modo, aumentará su fuerza innovadora y ahorrará recursos. Manténgase en contacto a través del sitio web de la PLCnext Community y de las redes sociales. Recibirá información sobre actualizaciones de firmware y novedades de productos. Intercambie opiniones con otras personas y utilice el foro. Comparta sus experiencias.

¡Pase a formar parte de la PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Colaboración entre Phoenix Contact, Yaskawa y Festo

La tecnología abierta se une a socios fuertes – PLCnext Technology como plataforma de innovación

En la automatización interconectada, las colaboraciones son un factor importante para la innovación y el progreso. PLCnext Technology sienta las bases para la colaboración más allá de los límites de la empresa. La transparencia, la confianza y los valores compartidos fomentan el intercambio de conocimientos especializados, acortan los ciclos de desarrollo y facilitan la integración de nuevas tecnologías.

Los desarrolladores, los distribuidores, las universidades y los socios de las tiendas contribuyen con sus soluciones a la fuerza innovadora del ecosistema. La arquitectura abierta de PLCnext Technology permite la integración de diversas tecnologías y facilita soluciones personalizadas para satisfacer los requisitos específicos de cada industria.

El núcleo del ecosistema es PLCnext Technology Core, un sistema operativo con licencia para soluciones de control flexibles y seguras en sistemas embebidos. Empresas como Festo y Yaskawa amplían el ecosistema con soluciones propias. Juntos, los socios y la comunidad impulsan la automatización industrial.

Tenemos que aprovechar mejor los potenciales existentes para lograr un desarrollo más rápido y una mayor fuerza innovadora.
La PLCnext Store está hecha para aprovechar la inteligencia colectiva de toda la industria.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO und Präsident Business Area Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Sus ventajas con la PLCnext Technology

Iconos de colaboración en red
Intercambio de datos en la placa de circuito impreso
Hombre frente al cielo nocturno con estrellas
Cielo nocturno con estrellas
Un programador con un ordenador portátil
Iconos de colaboración en red

Con la PLCnext Technology, varios desarrolladores de diferentes generaciones pueden trabajar independientemente entre sí con lenguajes de programación distintos en un programa de control. Así aprovecha las ventajas del entorno PLC clásico y la transparencia y flexibilidad de la PLCnext Technology para el desarrollo rápido de aplicaciones complejas.

Intercambio de datos en la placa de circuito impreso

Puede combinar como prefiera secuencias de programa de diferentes lenguajes en tareas. La función Task Handling en trámites de patente de la PLCnext Technology permite que se realicen diferentes rutinas de programación de orígenes distintos como un código PLC IEC 61131 clásico – sus programas de lenguajes de alto nivel serán automáticamente determinísticos. La plataforma garantiza el intercambio consistente de datos y la ejecución síncrona del código del programa.

Hombre frente al cielo nocturno con estrellas

La PLCnext Technology le permite las combinaciones que desee de segmentos de programas independientes y creados de forma distinta y de aplicaciones completas según sus preferencias. El empleo de software Open Source y aplicaciones aumenta la eficiencia de sus procesos de desarrollo. Las futuras ampliaciones no tienen límites.

Cielo nocturno con estrellas

La PLCnext Technology le permite integrar interfaces y protocolos actuales y futuros para la comunicación abierta en sistemas de automatización interconectados. Puede implantar los nuevos modelos comerciales basados en IoT a través de la conexión directa a servicios y bases de datos en la nube.

Un programador con un ordenador portátil

La transparencia de la PLCnext Technology le permite emplear su lenguaje de programación favorito, ya sea IEC 61131 o un lenguaje de alto nivel. En su entorno de desarrollo de confianza, como PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse o Visual Studio, podrá desarrollar su solución personalizada con comodidad.

Es muy importante que cuidemos la seguridad IT y estemos siempre al día.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Process Monitoring
Philipp Eiben

Philipp Eiben