MC-35/37-MULTI-67-PV-LG
-
Placas para el paso de cables
1415240
Placas para el paso de cables, número de conductores: 37, diámetro exterior del cable: 4x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, material: chapa de acero galvanizada (Núcleo), material: TPE-SEBS (Material exterior), color: gris luminoso, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 29,5 mm