PML-M109 (D200) - Señal de obligación
1014163

Señal de obligación, hoja, azul/blanco, rotulado: Utilizar ropa de seguridad, clase de montaje: pegado, diámetro: 200 mm, Número de índices individuales: 1

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Placas de obligación para pegar, preimpreso, con símbolo
Las placas de obligación cumplen la norma internacional según ISO 7010
Adecuadas para uso interior y exterior
Etiqueta blanda de PVC muy flexible adaptable a superficies irregulares