WS 5-10
-
Placa de aviso
1004429
Placa de aviso, Placa, amarillo/negro, rotulado: Rayo con flecha y advertencia en inglés, clase de montaje: enchufar, para ancho de borne: 10 mm, Número de índices individuales: 1
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La fijación de letreros de advertencia en los entrantes de puente de los bornes para carril UK ... se realiza con tornillos de plástico
Los bornes de conexión a la red se cubren con seguridad y se señalan con letreros de advertencia
De esta manera se evita un accionamiento imprevisto de los puntos de embornaje