SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9-L180 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1409464

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 5-polos, Conector macho, recto, M12, codificación: A, Montaje en pared trasera, Pg9, Soldadura por ola, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme