The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 VA - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1554720

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Universal, 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12-Estándar, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,25 mm2, Hilo trenzado TPE, encapsulado, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional