QPD W 4PE2,5 9-16 M25 DT BK - Pasamuros
1411433

Pasamuros QUICKON, negro, 4+PE polos, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2/690 V/20 A, con tuerca QUICKON, para diámetro de cable de 9 mm ... 16 mm, con conexión por resorte push-in.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables