Q 0,75/4FL/11-M20KU-ESA BK
-
Pasamuros
1641989
Pasamuros QUICKON, para montaje en pared exterior con conexión por soldadura manual/conexión de enchufe plano, 2,8 mm x 0,8 mm. 4 polos.
Detalles de producto
Tipo de producto | Pasamuros |
Número de polos | 4 |
Identificación de polos | 1, 2, 3, 4 |
Número de conexiones | 4 |
Número de salidas de cable | 0 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión En el lado del equipo | Conexión por soldadura manual/enchufe plano |
Tipo de conexión En el lado del campo | Conexión IDC |
Ciclos de conexión para cables de igual sección | máx. 10 (Para una conexión repetida hay que intercambiar eventualmente la junta obturadora y la corona) |
Conexión de conductores | |
Sección de conexión Flexible | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
Sección de conexión rígido | 0,75 mm² ... 1 mm² |
Sección de conexión AWG | 18 ... 16 |
Par de apriete Tuerca de unión | 2,5 Nm |
Par de apriete Soporte de contactos | 3,75 Nm |
Par de apriete Contratuerca | 3,75 Nm |
Ancho entre caras Tuerca de unión | 22 mm |
Ancho entre caras Soporte de contactos | 22 mm |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 22 mm |
Altura | 22 mm |
Longitud | 42,3 mm |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 4 kV |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 4 kV |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 4 kV |
Corriente asignada | 9 A |
Resistencia de contacto | < 3 mΩ |
Tensión de dimensionamiento (II/2) | 320 V (Con casquillo aislante) |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 160 V (Con casquillo aislante) |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 160 V (Con casquillo aislante) |
Tensión nominal UN | 160 V AC |
160 V DC | |
Corriente nominal IN | 9 A |
Color | negro (RAL 9005) |
Material Carcasa | PA |
Material Contacto | CuZn |
Material Superficie contactos | estañado |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material Aislamiento de conductor | PVC / PE |
Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos | VDE 0295 clase 1 hasta 6 / mín. 0,15 mm |
Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 8 mm |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,5 mm |
Identificación de polos | 1, 2, 3, 4 |
Material Aislamiento de conductor | PVC / PE |
Tipo de montaje | Montaje frontal M20 |
Indicaciones de montaje | Al volver a conectar el conductor, éste debe cortarse por encima del último punto de contacto. Los componentes QUICKON deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Resistencia a los golpes | IK07 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (Han de tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante de los cables.) |
-25 °C ... 50 °C (Para conexión de cables. Deben considerarse igualmente las indicaciones del fabricante de cables.) | |
Temperatura para conexión de cables | -5 °C ... 50 °C (deben considerarse igualmente las indicaciones del fabricante de cables.) |
Código de artículo | 1641989 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de producto | AF6HAA |
GTIN | 4017918885250 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 21,76 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 21,76 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002566 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg