RC-17P1N12C0Q9
-
Pasamuro pared posterior
1601327
M23, Pasamuro pared posterior, serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 17, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Copa de soldar, Junta plana, Espesor de pared máx.: 2,5 mm, rango de diámetro de cable: 9,5 mm ... 10,5 mm, codificación: N, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición