RC-16P1N8AU6ZA - Pasamuro pared posterior
1600745

Pasamuro pared posterior, recto, M23, número de polos: 16, tipo de conexión del contacto: Macho, índice de protección: IP67, número de polos: 16, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: RC, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles