RC-07P1N12B1ELX - Pasamuro pared anterior
1242497

M23, Pasamuro pared anterior, serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 7, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Copa de soldar, Junta plana, Espesor de pared mín.: 3 mm, Espesor de pared máx.: 7 mm, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto







Productos compatibles