ME PLC 40 B BUS 50/40 YE - Parte inferior de la carcasa
1001035

Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, para conector de bus 50/40, anchura: 39,7 mm, altura: 180,1 mm, profundidad: 137,7 mm, color: amarillo (Similar RAL 1018), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 50

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en la anchura de 40 mm
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia