The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

ME 22,5 F-UT BUS/10+2 BK - Parte inferior de la carcasa
2199443

Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño plano, con rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 84,8 mm, puenteado transversal: conector bus integrado, número de polos conector transversal: 10+2, Conector de bus: 10 contactos en paralelo, 2 contactos en serie

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje sin herramientas
El artículo pertenece a la línea de productos ME
Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril