QC 1,5/ 4-STF - Conector para placa de circuito impreso
1718135

línea de productos COMBICON Connectors M
sección 1,5 mm2
paso 5 mm
tipo de conexión Conexión por desplazamiento
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 630 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: QC 1,5/..-STF, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Combinable con la familia MSTB 2,5