QC 1,5/10-ST - Conector para placa de circuito impreso
1718041

línea de productos COMBICON Connectors M
sección 1,5 mm2
paso 5 mm
tipo de conexión Conexión por desplazamiento
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 630 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 10, número de filas: 1, número de polos: 10, número de conexiones: 10, familia de artículos: QC 1,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
Combinable con la familia MSTB 2,5