TPM121XIT-12/3203C3600 S00006 - Panel táctil
2401625

Marítimo-Panel táctil, 30.7 cm / 12.1"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 262144 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, sin sistema de bus.

Detalles de producto






Productos compatibles