TPE150ZGX/501010021 S00062
-
Panel táctil
2401261
Rugged-Panel táctil, 38.1 cm / 15"-TFT pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 1024 x 768 píxel(es) (XGA), 262144 colores, Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Plataforma abierta, sin sistema de bus.