TPE150ZGX/500210021 S00088
-
Panel táctil
2401259
Rugged-Panel táctil, 38.1 cm / 15"-TFT pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 1024 x 768 píxel(es) (XGA), 262144 colores, Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, sin sistema de bus.