TPE070ACW/107060020 S00001 - Panel táctil
2401221

Rugged-Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a un punto), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 65536 colores, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles