TPM070ZGW-12/800630924 S00078 - Panel PC
2401287

Marítimo-Panel PC, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, TSvisIT, DualCAN.

Detalles de producto







Productos compatibles