TPE070ZCW/800230024 S00112 - Panel PC
2401561

Rugged-Panel PC, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Plataforma abierta, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles