81324,207 S00017
-
Panel móvil
2400587
Panel móvil, 26.4 cm / 10.4"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 262144 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, sin sistema de bus.
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Dispositivo de mando |
Datos del ordenador | |
Procesador | Xscale® PXA320, 806 MHz |
Sistema operativo | Windows® CE 5.0 |
Memoria principal | 128 MB SDRAM |
1 MB SRAM | |
Memoria de datos | NAND-Flash, 1 GB |
Pantalla | |
Tipo de pantalla | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
Resolución de la pantalla | 800 x 600 Píxel(es) (SVGA) |
Tecnología Touch | Pantalla táctil industrial resistente |
Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
Brillo | 340 cd/m² típicamente (regulable) |
MTBF | 50000 h |
Gama de colores | 262144 colores |
Ángulo de lectura izquierdo | 70,00 ° |
Ángulo de lectura derecho | 70,00 ° |
Ángulo de lectura arriba | 50,00 ° |
Ángulo de lectura abajo | 60,00 ° |
Interfaces | 1x USB Host 1.1 |
Interfaces opcionales | ninguno |
Red | 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45 |
Sistema bus | sin sistema de bus |
Software de usuario | IniNet Browser |
Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
Alimentación | |
Absorción de corriente típica | 0,8 A |
Reloj de tiempo real | |
Reloj de tiempo real | Sí |
Alimentación | |
Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
Tipo de montaje | sin |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Altitud | 3000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % |
Choque | 15g, según IEC 60068-2-27 |
Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
Dimensiones exteriores | |
Anchura / Altura / Profundidad | 311 mm / 281 mm / 135 mm |
Código de artículo | 2400587 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DRCAEZ |
GTIN | 4055626110769 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3.200 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3.200 g |
Número de tarifa arancelaria | 84714100 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
VL 1 GB CF - Tarjeta de memoria 2913155
-
VL 4 GB CF - Tarjeta de memoria 2913157
-
VL 8 GB CF - Memoria 2913158
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Material de montaje 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Material de montaje 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Material de montaje 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Material de montaje 2701380
-
HMI BATTERY - Batería/acumulador 2701383
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Conector para placa de circuito impreso 1896381
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg