81324,203 S00051 - Panel móvil
2400584

Panel móvil, 26.4 cm / 10.4"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 262144 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles