RAD-ISM-2400-PIPE-SET-UD-ANT
-
Módulo inalámbrico
2885935
Sistema de transmisión de 2400 MHz, unidireccional, inalámbrico, compuesto de un emisor exterior (Tx) con alimentación de 12...30 V DC o de 85...250 V AC, un receptor exterior (Rx) con alimentación de 12...30 V DC o de 85...250 V AC y antenas
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
Alimentación Receptor | |
Tensión de alimentación | 24 V DC -50 % / +25 % (con UB) |
230 V AC | |
Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC |
85 V AC ... 250 V AC | |
Absorción de corriente típica | 115 mA |
Absorción de corriente máxima | 145 mA (con 24 V DC) |
Alimentación Emisor | |
Tensión de alimentación | 24 V DC -75 % / +25 % |
230 V AC | |
Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC |
85 V AC ... 250 V AC | |
Absorción de corriente típica | 50 mA |
Absorción de corriente máxima | 65 mA (con 24 V DC) |
Digital | |
Rango de tensión de entrada | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Umbral de conmutación Señal "0" Tensión | máx. 1,5 V DC |
Umbral de conmutación Señal "1" Tensión | min. 5 V DC |
Analógico | |
Descripción de la entrada | Entrada de corriente (entrada analógica) |
Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
Resistencia de entrada Entrada de corriente | < 170 Ω |
Analógico | |
Descripción de la entrada | Entrada de tensión (entrada digital) |
Digital | |
Denominación Salida | 2x salidas de relé + 1 x RF-Link |
Tipo de conmutación del contacto | 3 contactos conmutados sin potencial |
Material del contacto | Ag, dorado |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Corriente constante límite | 0,5 A |
Vida útil eléctrica | 8x 105 periodicidades de cambio de estado con 0,5 A de corriente de conmutación |
Vida útil mecánica | 1x 107 |
Analógico | |
Denominación Salida | Salida de corriente |
Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | 700 Ω (con UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
Conector macho M12 | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte (M12) |
Sección de conductor flexible mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 0,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 20 |
Sección de conductor AWG máx. | 26 |
Inalámbrico | |
Dirección | Unidireccional |
Inalámbrico | |
Dirección | Unidireccional |
Gama de frecuencias | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
Distancia entre canales | 100 kHz |
Número de grupos de canales | 9 |
Número de canales por grupo | 63 |
Potencia de emisión | 10 mW |
Wireless | |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
Anchura | 92 mm |
Altura | 98 mm |
Profundidad | 340 mm |
Material (Caja) | Aluminio |
PBT |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP65 | |
Índice de protección | IP65 |
Temperatura ambiente (servicio) (Receptor) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (servicio) | -4 °F ... 149 °F |
Temperatura ambiente (servicio) (Emisor) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (servicio) | -4 °F ... 149 °F |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex nL IIC T4 |
Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
IECEx | |
Marcado | Ex nL IIC T4 |
Compatibilidad electromagnética | De conformidad con la directiva R&TTE 1999/5/CE |
Código de artículo | 2885935 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | DNC652 |
Página del catálogo | Página 643 (IF-2011) |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.759,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.759 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176990 |
País de origen | CA |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Tecnol. radio Trusted Wireless con procedimiento salto frec.
No se necesita parametrización o programación alguna
Banda ISM sin licencia 2,4 GHz
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg