LPWAN SCU DOR2 230V EU
-
Módulo inalámbrico
1427695
SCU (Segment Control Unit) para el control de la iluminación en función de las entradas del calendario astronómico o de eventos, 2 salidas de relé conmutables independientes (separadas galvánicamente, capacidad de carga hasta 10 A), parametrizable a través de LoRaWAN® y USB-C, alimentación de tensión AC de 230 V.
El equipo se puede utilizar como alternativa a la tecnología de telemando centralizado existente (compatible con los pines).
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II (carcasa de plástico) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| Consumo de potencia | 0,3 W |
| Digital | |
| Denominación Salida | Salida de relé |
| Número de salidas | 2 |
| Tipo de conmutación del contacto | Contacto abierto |
| Material del contacto | AgNi |
| Tensión de conmutación máxima | 230 V +10 % |
| Corriente de conmutación máxima | 10 A (con 230 V AC -20 % ...+15 %) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 6 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 6 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 10 |
| Par de apriete | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Funciones | |
| Funcionalidad básica | Control de iluminación de calles mediante relés |
| Selección automática del canal | ADR |
| Certificaciones de radio | Europa |
| Compatibilidad con países | Egipto |
| Albania | |
| Andorra | |
| Armenia | |
| Austria | |
| Bahréin | |
| Bangladesh | |
| Bielorrusia | |
| Bélgica | |
| Birmania (Myanmar) | |
| Bosnia y Herzegovina | |
| Estado de Brunéi | |
| Bulgaria | |
| Camboya | |
| Croacia | |
| Chipre | |
| República Checa | |
| Dinamarca | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Alemania | |
| Grecia | |
| Islandia | |
| Hungría | |
| Irán | |
| Italia | |
| Laos | |
| Letonia | |
| Líbano | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Luxemburgo | |
| Macedonia | |
| Malta | |
| Moldavia | |
| Montenegro | |
| Marruecos | |
| Países Bajos | |
| Nueva Zelanda | |
| Nigeria | |
| Noruega | |
| Omán | |
| Pakistán | |
| Filipinas | |
| Polonia | |
| Qatar | |
| Rumania | |
| Arabia Saudí | |
| Serbia | |
| Singapur | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| Sudáfrica | |
| España | |
| Suecia | |
| Suiza | |
| Túnez | |
| Turquía | |
| Ucrania | |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Gran Bretaña | |
| Irlanda | |
| Portugal | |
| Vietnam | |
| Wireless | |
| Denominación | LoRaWAN® EU 868 |
| Tipo de conexión de la antena | SMA (hembra) |
| Cantidad | 1 |
| Gama de frecuencias | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
| Banda de frecuencia | 868 MHz |
| Estándar de radio | LoRaWAN® |
| Potencia de emisión | < 14 dBm |
| Alcance | hasta 15 Km |
| Física de transmisión | LoRa® |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 79,3 mm |
| Altura | 207,3 mm |
| Profundidad | 37,4 mm |
| Color | gris claro (RAL 7035) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP43 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 0 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 301489-1 Descarga de electricidad estática (ESD) Criterio A, ±4 kV de descarga de contacto, ±8 kV de descarga de aire |
| Campos electromagnéticos Criterio A, intensidad de campo: 10 V/m | |
| Transitorios rápidos (burst) Criterio A, ±2 kV | |
| Sobretensión transitoria (surge) Criterio A, ±1 kV (simétrico) | |
| Perturbaciones conducidas Criterio A; tensión de prueba 10 V | |
| Comprobación de la emisión de interferencias según EN IEC 55015 |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1427695 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DREDIA |
| GTIN | 4063151789015 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 294 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 250 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Mayor eficiencia energética gracias a la comunicación bidireccional LoRaWAN®
Control continuo de los puntos de luz mediante la parametrización y el diagnóstico remotos
Estrategia de fallback automática en caso de fallo de la comunicación
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg